Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17351200   33066250,102
17351400   35070250,102
17351600   37575250,102
17351800   40080250,102
17352000   42585250,102
17352200   45090250,102
17352600   500100250,102
17352800   535107250,102
17353000   565113250,102
17353200   600120250,102
17353300   615123250,102
17353400   635127250,102
17353600   665133250,102
17353900   710142250,102
17354100   740148250,102
17354200   755151250,102
17354400   800160250,102
17354600   835167250,102
17354900   890178250,102
17355100   925185250,102
17355200   950190250,102
17355400   1000200250,102
17355600   1050210250,102
17355900   1125225250,102
17356300   1270254250,102
17356700   1420284250,102
17356900   1500300250,102
17357100   1595319250,102
17357500   1790358250,102
17357600   1800360250,102
17357800   1870374250,102
17357900   1895379250,102
17358200   2000400250,102
17358800   2525505250,102


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn