Werkstoff: Azetalharz in gespritzter Ausführung, Farbe schwarz.
Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser Zahnriemenräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis zu Rädern aus Azetalharz
Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Werkstoffrichtwerte

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
c
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16251200   121018,2620,6519,10158-1,2511,522-56,2
16251300   131019,8522,2520,69158-1,2511,522-57,2
16251400   141021,4423,8522,28158-1,2511,522-58,1
16251500   151023,0325,4523,87168191,2511,522768,6
16251600   161024,6227,0025,46168191,2511,522769,6
16251700   171026,2228,6027,06168191,2511,5227610,8
16251800   181027,8130,2028,65168191,2511,5227612,2
16251900   191029,4031,8030,24168221,2511,5226812,3
16252000   201030,9933,4031,83168251,2511,5226812,5
16252200   221034,1736,5535,01188271,2511,5226815,3
16252500   251038,9541,3539,79188321,2511,5226818,8
16252800   281043,7246,1544,56188361,2511,52261022,0
16253200   321050,0952,5050,93188421,2511,52261027,7
16253600   361056,4658,8557,30188471,2511,52261034,9
16254000   401062,8265,2563,66188531,2511,52261041,9
16254800   481075,5577,9576,39188661,2511,52261057,7
16256000   601094,6597,0595,49188851,2511,52261086,5
16257200   7210113,75116,15114,591881041,2511,522610126,5
16258400   8410132,85135,30133,691881231,2511,522610169,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn