Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16831500   40 AT10/15-2151F2545,935147,753230408152
16831600   40 AT10/16-2161F2549,115450,933530408176
16831700   40 AT10/17-2171F2552,295754,114030408200
16831800   40 AT10/18-2181F2555,486057,304030408224
16831900   40 AT10/19-2191F2558,666660,484430408247
16832000   40 AT10/20-2201F2561,846663,664630408276
16832200   40 AT10/22-2221F2568,217570,035230408337
16832400   40 AT10/24-2241F2574,578376,395830408392
16832500   40 AT10/25-2251F2577,768379,586030408422
16832600   40 AT10/26-2261F2580,948782,766030408477
16832700   40 AT10/27-2271F2584,129185,946030408536
16832800   40 AT10/28-2281F2587,319389,136030408540
16833000   40 AT10/30-2301F2593,659795,496030408640
16833200   40 AT10/32-2321F25100,04106101,8665304010693
16833600   40 AT10/36-2361F25112,77119114,5970304010873
16834000   40 AT10/40-2401F25125,50131127,32803040101067
16834400   40 AT10/44-044225138,24-140,06883040101350
16834800   40 AT10/48-048225150,97-152,79953040161516
16836000   40 AT10/60-060225189,17-190,991103040162339
16837200   40 AT10/72-072225227,36-229,181403040163693
16838400   40 AT10/84-084225265,56-267,381603040185040
16839600   40 AT10/96-096225303,76-305,581803040186580


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn