Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16851500   66 AT10/15-2151F5045,935147,753256668260
16851600   66 AT10/16-2161F5049,115450,933556668300
16851700   66 AT10/17-2171F5052,195854,114056668329
16851800   66 AT10/18-2181F5055,486057,3040566610420
16851900   66 AT10/19-2191F5058,666660,4844566610470
16852000   66 AT10/20-2201F5061,846663,6646566612520
16852200   66 AT10/22-2221F5068,217570,0352566612570
16852400   66 AT10/24-2241F5074,578376,3958566612740
16852500   66 AT10/25-2251F5077,768379,5860566612770
16852600   66 AT10/26-2261F5080,948782,7660566612820
16852700   66 AT10/27-2271F5084,129185,9460566612950
16852800   66 AT10/28-2281F5087,319389,1360566612960
16853000   66 AT10/30-2301F5093,679795,49605666121170
16853200   66 AT10/32-2321F50100,04106101,86655666121300
16853600   66 AT10/36-2361F50112,77119114,59705666161640
16854000   66 AT10/40-2401F50125,50131127,32805666162000
16854400   66 AT10/44-044250138,24-140,06885666162360
16854800   66 AT10/48-048250150,97-152,79955666162830
16856000   66 AT10/60-060250189,17-190,991105666164370
16857200   66 AT10/72-072250227,36-229,181405666166541


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn