Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16651200   46 AT5/12-2121F3217,882319,10104046-42
16651400   46 AT5/14-2141F3221,062522,28134046-49
16651500   46 AT5/15-2151F3222,652823,87164046-55
16651600   46 AT5/16-2161F3224,243225,46184046-66
16651700   46 AT5/17-2171F3225,843227,06184046-74
16651800   46 AT5/18-2181F3227,433228,65204046-81
16651900   46 AT5/19-2191F3229,023630,24224046-93
16652000   46 AT5/20-2201F3230,613631,83234046-100
16652200   46 AT5/22-2221F3233,793835,01244046-102
16652400   46 AT5/24-2241F3236,984238,202640468144
16652500   46 AT5/25-2251F3238,574439,792640468153
16652600   46 AT5/26-2261F3240,164441,382640468161
16652700   46 AT5/27-2271F3241,754842,973040468170
16652800   46 AT5/28-2281F3243,344844,563240468174
16653000   46 AT5/30-2301F3246,535147,753440468198
16653200   46 AT5/32-2321F3249,715450,933840468232
16653600   46 AT5/36-2361F3256,086357,303840468302
16654000   46 AT5/40-2401F3262,446663,664040468365
16654200   46 AT5/42-2421F3265,637166,854040468387
16654400   46 AT5/44-04423268,81-70,034540468431
16654800   46 AT5/48-04823275,15-76,395040468529
16656000   46 AT5/60-06023294,27-95,496540468813
16657200   46 AT5/72-072232113,37-114,59804046101166


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn