Material: Grauguss GG25.
Zur einfachen Befestigung von Kettenrädern oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø da aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und genutet (Sonder-Nutgröße). Dann kann die Taper-Spannbuchse mit dem Adapter in die Kettenradbohrung eingesteckt und festgeschraubt werden. Taper-Spannbuchse, Kettenrad und Passfeder sind separat zu bestellen.
* Sonder-Nutgröße. ** Passfeder nicht nach DIN.
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
Artikel Menge Für SpannbuchseØda
[mm]
L
[mm]
b x h *
[mm]
t1 *
[mm]
t2 *
[mm]
ØDNmin bei Stahl
[mm]
ØDNmin bei Grauguss
[mm]
Gewicht
[kg]
14090160   100845225 x 52,52,860750,10
14090162   121060256 x 63,03,3851050,11
14090164   1610702510 x 8 4,04,3951150,24
14090165   1615703810 x 84,04,3951150,38
14090167   25171054516 x 104,06,31301501,00
14090169   30301307620 x 125,07,41601902,59
14090171   35351609022 x 12 **5,07,42002405,36
14090173   404018510224 x 12 **5,07,42402908,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn