Werkstoff: Grauguss EN-GJL200. Zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2211 und DIN 7753. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
l
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15521000   100V84425rü 19161012421,20
15521100   112V84425rü 19161012421,50
15521200   125V24432rü 12201212502,00
15521400   140V24432rü 12201212502,70
15521600   160V84432rü 12201212503,90
15521800   180V14445ev 1251716655,50
15522000   200V14445ev 1251716657,50
15522200   224B14445ev 1251716656,60
15522500   250B14445ev 1251716657,70
15522800   280B14445ev 1251716659,50
15523100   315B14451ev 12517166511,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn