Werkstoff: Grauguss EN-GJL200. Zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2211 und DIN 7753. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
l
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15130600   63V84022rü 1811089280,58
15130700   71V84022rü 1811089280,64
15130800   80V84025rü 15121010320,75
15130900   90V84025rü 15161012420,88
15131000   100V84025rü 15161012421,20
15131100   112V84032rü 8201212501,40
15131200   125V24032rü 8201212502,00
15131400   140V24032rü 8201212502,70
15131600   160V24032rü 8201212503,90
15131800   180B64032rü 8201212503,20
15132000   200B64032br 4201212503,70
15132200   224B64032br 4201212504,20
15132500   250B64032br 4201212504,80
15132800   280A64045bv 2,5251716657,10
15133100   315A64045bv 2,5251716657,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn