Werkstoff: Grauguss EN-GJL200. Zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2211 und DIN 7753. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
l
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15330800   80V85025rü 25121010320,82
15330900   90V85025rü 25161012421,00
15331000   100V25025rü 25161012421,40
15331100   112V85032rü 18201212501,60
15331200   125V25032rü 18201212502,30
15331400   140V85045rü 5251716652,90
15331600   160V85045rü 5251716653,80
15331800   180V85045rü 5251716656,10
15332000   200B65045br 2,5251716655,50
15332200   224B65045br 2,5251716656,20
15332500   250B65045br 2,5251716656,80
15332800   280B65045br 2,5251716657,60
15333100   315B65051bv 0,53020257511,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn