Werkstoff: Grauguss EN-GJL200. Zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2211 und DIN 7753. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
l
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15531000   100V86325rü 38161012421,70
15531100   112V86325rü 38161012422,00
15531200   125V26332rü 31201212502,70
15531400   140V26332rü 31201212503,50
15531600   160V26345rü 18251716654,80
15531800   180V26345rü 18251716656,60
15532000   200V26345rü 18251716658,60
15532200   224B66345rü 18251716658,10
15532500   250B66351rü 123020257511,00
15532800   280B66351br 63020257513,00
15533100   315B66351br 63020257515,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn