Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar.
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
Artikel Menge ProfilRillenzahlDW
[mm]
Spannelement
[Größe]
Fmax
[N]
Drehzahl max
[min-1]
smax
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Ø D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
14085101   SPZ (10)1902350100005020-4312 13587916M10100192,0
14085102   SPZ (10)2902350100005031-4812 13587928M10100192,3
14085103   SPZ (10)3902350100005031-3712 13587940M10100192,6
14085111   SPA (13)190235074005015-361519587920M10100272,0
14085112   SPA (13)290235074005020-421519587935M10100272,3
14085201   SPA (13)190380074006534-6415197810820M12130273,1
14085202   SPA (13)290380074006549-7015197810835M12130273,5
14085203   SPA (13)390380074006549-7015197810850M12130273,8
14085204   SPA (13)1125380053006533-6315197810820M12130273,9
14085205   SPA (13)2125380053006549-7015197810835M12130274,8
14085401   SPB (17)1125380053006535-6519197810825M12130274,2
14085402   SPB (17)2125380053006548-6919197810844M12130275,3
14085403   SPB (17)312541500530087,5104-1071917 9514063M16175277,9
14085404   SPB (17)314041500400087,5104-1071917 9514063M16175279,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn