Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
26201000   1048,47,06531,71,6
26201200   1249,88,46832,33,3
26201300   13410,59,16832,64,0
26201400   14411,29,86832,84,4
26201500   15411,910,56833,14,8
26201600   16412,611,26933,35,8
26201700   17413,311,961033,57,0
26201800   18414,012,661043,96,9
26201900   19414,713,361044,47,4
26202000   20415,414,061045,07,9
26202100   21416,114,761245,610,2
26202200   22416,815,461246,210,7
26202300   23417,516,161246,911,2
26202400   24418,216,861247,612,0
26202500   25418,917,561248,312,6
26202600   26419,618,261249,113,2
26202700   27420,318,961249,913,9
26202800   28421,019,6612410,814,7
26203000   30422,421,0612412,616,1
26203200   32423,822,4612414,517,7
26203500   35425,924,5612417,720,0
26203600   36426,625,2612418,921,5
26203800   38428,026,6612421,322,9
26204000   40429,428,0612524,024,3
26204200   42430,829,4612526,526,6
26204500   45432,931,5612531,029,8
26204800   48435,033,6615536,036,5
26205000   50436,435,0615539,039,1
26205200   52437,836,4615543,041,1
26205400   54439,237,8615547,044,4
26205500   55439,938,5615549,045,8
26205600   56440,639,2615551,047,4
26206000   60443,442,0815559,056,0
26206400   64446,244,8815569,062,2
26206500   65446,945,5815571,063,7
26207000   70450,449,0818584,077,8
26207200   72451,850,4818590,080,8
26207500   75453,952,5818598,087,6
26208000   80457,456,08185114,097,7
26208500   85460,959,58206130,0109,7
26209000   90464,463,08206154,0119,9
26209600   96468,667,28256186,0149,6
26210000   100471,470,08256210,0157,2
26211400   114481,279,88256310,0192,0
26212000   120485,484,08256350,0216,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn