Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen (ab Zähnezahl 15). Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da -0,1
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L ± 0,05
[mm]
BH6
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22881200   121521181,5/1,51418812,525
22881500   151525,522,51,5/1,518181018,140
22881512   151525,522,51,5/1,518181218,136
22881800   181530271,5/1,522181023,063
22881812   181530271,5/1,522181223,058
22882000   201533301,5/1,525181030,382
22882015   201533301,5/1,525181530,363
22882400   241539361,5/1,525181045,5115
22882415   241539361,5/1,525181545,5104
22882500   251540,537,51,5/1,528181250,3126
22882515   251540,537,51,5/1,528181550,3117
22883000   301548451,5/1,530181260,2185
22883015   301548451,5/1,530181560,2176
22883600   361557541,5/1,540181272277
22883620   361557541,5/1,540182072251
22884000   401563601,5/1,540181280345
22884020   401563601,5/1,540182080313
22884800   481575721,5/1,540181596,8474
22884820   481575721,5/1,540182096,8458
22885000   501578751,5/1,5501815101545
22885025   501578751,5/1,5501825101490
22886000   601593901,5/1,5601815122777
22886025   601593901,5/1,5601825122736


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn