Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21801100   11 C451519,516,5101260,9528
21801200   12C451521,018,0101581,1132
21801300   13C451522,519,5101581,2737
21801400   14C451524,021,0101581,4042
21801500   15C451525,522,51018101,5449
21801600   16C451527,024,01020101,6760
21801700   17C451528,525,51020101,8166
21801800   18C451530,027,0102210,9479
21801900   19C451531,528,51025102,2195
21802000   20C451533,030,01025102,48103
21802100   21C451534,531,51525102,78128
21802200   22C451536,033,01525103,11136
21802300   23C451537,534,51525103,46145
21802400   24C451539,036,01525103,81154
21802500   25C451540,537,51525104,19166
21802600   26C451542,039,01525104,56175
21802700   27C451543,540,51525105,00185
21802800   28C451545,042,01525105,43198
21803000   30C451548,045,01530106,35246
21803100   31C451549,546,51530106,83259
21803200   32C451551,048,01530107,34273
21803400   34C451554,051,01530108,45298
21803500   35C451555,552,51530109,02317
21803600   36C451557,054,01540109,61392
21803800   38C451560,057,015401010,88422
21804000   40C451563,060,015401012,2454
21804200   42C451566,063,015401013,7488
21804400   44C451569,066,015401015,2523
21804500   45C451570,567,515401016,0541
21804600   46C451572,069,015401016,9560
21804800   48C451575,072,015401018,6599
21805000   50C451578,075,015501020,4721
21805200   52C451581,078,015501024,0765
21805400   54C451584,081,015501026,2810
21805500   55C451585,582,515501027,4831
21805600   56C451587,084,015501028,5855
21805700   57C451588,585,515501029,7880
21805800   58C451590,087,015501030,9905
21806000   60C451593,090,015601233,61041
21806200   62C451596,093,015601237,11096
21806300   63C451597,594,515601239,01122
21806400   64C451599,096,015601240,91148
21806500   65C4515100,597,515601242,81172
21806800   68C4515105,0102,015601246,71254
21807000   70C4515108,0105,020601248,71423
21807200   72C4515111,0108,020701250,71683
21807400   74C4515114,0111,020701252,31716
21807500   75C4515115,5112,520701253,91726
21807600   76C4515117,0114,020701554,91746
21807800   78C4515120,0117,020701557,11782
21808000   80C4515123,0120,020701559,21878
21808200   82C4515126,0123,020701561,01941
21808500   85C4515130,5127,520701573,32038
21809000   90C4515138,0135,020701577,12221
21809500   95C4515145,5142,520701580,82398
21810000   100C4515153,0150,020701583,82620
21811400   114C4515174,0171,020702087,53166
21812000   120C4515183,0180,020702091,63468


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn