Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24111018   18204036104,9145
24111020   20204440106,4180
24111024   24205248129,9260
24111025   252054501210,8285
24111030   302064601416,6410
24111035   352074701423,8570
24111036   362076721425,3600
24111040   402084801432,5750
24111045   452094901642,7950
24111048   4820100961651,01080
24111050   50201041001657,61180
24111072   7220148144161352500
24111075   7520154150201662710
24111076   7620156152201682790
24111080   8020164160201753090
24111085   8520174170201793500
24111090   9020184180201803930
24111095   9520194190201814390
24111100   10020204200201854870
24111110   11020224220202015900
24111114   11420232228202086340
24111120   12020244240202177030
24111127   12720258254202357890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn