Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24511020   2050110100201342,90
24511024   2450130120202324,23
24511025   2550135125202614,60
24511030   3050160150254186,61
24511032   3250170160254957,62
24511035   3550185175256269,16
24511038   38502001902578110,84
24511040   40502102002589312,04
24511045   455023522525120215,30
24511048   485025024025141117,44
24511050   505026025030156118,86
24511052   525027026030172120,43
24511055   555028527530197822,89
24511057   575029528530203024,62
24511060   605031030030220227,31
24511065   655033532530232432,12
24511070   705036035030248237,31
24511075   755038537530257642,88
24511076   765039038030260644,04
24511080   805041040030270848,84
24511085   855043542530286055,19
24511090   905046045030300061,92
24511095   955048547530316069,03
24511100   1005051050030330076,53
24511110   1105056055030345092,69
24511114   1145058057030360099,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn