Werkstoff: C45K, WSt.-Nr. 1.0503, aus sonderbehandeltem
Blankstahl mit ca. 650 N/mm² Zugfestigkeit. Verzahnung induktiv
gehärtet auf 50 bis 55 HRC, Verzahnung nach dem Härten geschliffen.
Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches
Bohren und Verstiften problemlos möglich.
Verzahnungsqualität 6h25.
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42"
Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.
Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend,
Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden.
Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.
1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung
bezogen auf 300 mm).
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.