Werkstoff: Stahl C45K.
Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972.
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
Artikel Menge ModulWerkstoffb
[mm]
ha
[mm]
L
[mm]
h0
[mm]
Gewicht
[g]
22465500   1Stahl10105009,0344
22465800   1Stahl101010009,0685


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn