Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm sind alle Zahnstangen für fortlaufende Montage abgelängt.

** b=4mm +/-0,2mm.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
Nennlänge L*
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
29160100   0,54**65,5250POM8
29260100   0,7576,3250POM11
29360100   110109,0250POM32
29360300   110109,0500POM63
29311601   1151514,0250POM75
29311603   1151514,0500POM149
29311605   1151514,01000POM300
29460100   1,2510108,75250POM31
29460300   1,2510108,75500POM61
29560100   1,5151513,5250POM72
29560300   1,5151513,5500POM140
29560500   1,5151513,51000POM285
29511601   1,5171715,5250POM92
29511603   1,5171715,5500POM186
29511605   1,5171715,51000POM400
29660300   2161614,0500POM157
29660500   2161614,01000POM312
29660700   2161614,01500POM466
29611601   2202018,0250POM127
29611603   2202018,0500POM254
29611605   2202018,01000POM500
29760300   2,5202017,5500POM243
29760500   2,5202017,51000POM489
29760700   2,5202017,51500POM735
29711601   2,5252522,5250POM198
29711603   2,5252522,5500POM397
29711605   2,5252522,51000POM800
29860300   3252522,0500POM385
29860500   3252522,01000POM772
29860700   3252522,01500POM1146
29811601   3303027,0250POM400
29811603   3303027,0500POM800
29811605   3303027,01000POM1600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn