Werkstoff: bis Modul 2: 11SMnPb30. Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt. Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36027600   3:1 (15/45)0,5158,07,563,76,57,04,33315,30,009136027700
36027700   3:1 (15/45)0,54522,722,5125,07,58,47,53411,00,0271036027600
36057600   3:1 (15/45)1,01517,715139,21616,510,07,15320,0861436057700
36057700   3:1 (15/45)1,04545,44525101517,015,17,18220,2589236057600
36078000   3:1 (16/48)1,516282418112223,212,711,48480,384236078100
36078100   3:1 (16/48)1,54872,67250122024,120,811,415321,1440536078000
36108000   3:1 (16/48)2,01635,93220102526,612,61510600,928036108100
36108100   3:1 (16/48)2,04897,39660183035,031,01525452,7695036108000
36118000   3:1 (16/48)2,51644,94030153436,517,82010775,620036118100
36118100   3:1 (16/48)2,548121,612080152933,928,520254616,8160036118000
36148000   3:1 (16/48)3,01653,9484012,53638,315,025158610,031036148100
36148100   3:1 (16/48)3,048145,914470183438,732,025305330,0230036148000
36188000   3:1 (16/48)4,01671,86450174648,320,3302011522,968036188100
36188100   3:1 (16/48)4,048194,619290204350,041,930307068,7570036188000
36217600   3:1 (15/45)5,01584,97560155356,419,1402013039,3111036217700
36217700   3:1 (15/45)5,045228,3225100204553,142,4404075117,9792036217600
36218000   3:1 (16/48)5,01689,8806016,55559,021,6402014047,7131036218100
36218100   3:1 (16/48)5,048243,2240100204755,744,9404080143,1964036218000
36737600   3:1 (15/45)6,015101,49070206773,026,25030159,270,7188036737700
36737700   3:1 (15/45)6,045273,8270100306069,055,0504594,3212,11317036737600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn