Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht/Paar
[g]
38574000   1,214 : 11,514 / 1741,0/48,938,7/4722/3011/1121,1/20,924,3/23,915,4/16,611,5/11,512/1538/34,814,1/17,1236
38574400   1,385 : 11,513 / 1836,7/48,533,9/4722/3011/1121,6/20,924,1/24,716,0/18,910/1012/1538,5/34,811,3/15,7216
38535400   1,5 : 10,622 / 3320,8/30,319,8/29,717/207/813/1414,3/15,58,5/11,67/76/823/212,2/3,3116
38555200   1,5 : 1120 / 3031,6/46,330/4525/308/817/1718,3/19,510/1410/108/1032/288,1/12,2166
38564800   1,5 : 11,316 / 2434,3/49,432/4825/308/818/1819,9/21,110,7/1511/118/1034/3011,9/17,9220
38574800   1,5 : 11,516 / 2437,8/54,435,8/52,830/358/817/1718,8/21,110,5/15,610/1010/1036/3214,3/21,5273
38604900   1,5 : 1**216 / 2453,0/76,050/7535/396/1518/2421,37/27,5312,8/21,711/1110/1648,45/4541/61,5561
38614800   1,5 : 1**2,516 / 2468,2/98,864/9640/5414/1425/2331,7/28,918,4/20,116/1616/2065/5083,8/125,71300
38614900   1,5 : 1**2,516 / 2467,0/97,564/9640/5414/1425/2331,89/28,6619,9/20,116/1616/2065/5083,8/125,71300
38644900   1,5 : 1**316 / 2479/11576/11450/6415/1828/2835,71/34,6921,9/24,819/1920/2575/60160/2401682
38555000   1,615 : 1113 / 2120,8/30,818,6/3016/208,2/612/10,513,9/12,09,3/9,35/58/1024/182,4/3,945


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn