Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur
mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen
Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte
beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ist
nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich.
Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )