Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.
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
Artikel Menge TypGewinde Gd1
[mm]
d2
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube
[Nm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65353000   KMK 0M10 x 0,751620932,0M5449,816
65353200   KMK 1M12 x 11822932,0M54411,818
65353400   KMK 2M15 x 12125942,0M54414,621
65353700   KMK 3M17 x 12428942,0M54419,627
65354000   KMK 4M20 x 12832942,0M54424,030
65354400   KMK 5M25 x 1,53438952,0M510431,530
65354800   KMK 6M30 x 1,54145952,0M510436,560
65355300   KMK 7M35 x 1,54852952,0M510450,070
65355800   KMK 8M40 x 1,553581162,5M612862,0110
65356200   KMK 9M45 x 1,560651162,5M612878,0140
65356500   KMK 10M50 x 1,565701562,5M8121891,5180
65356800   KMK 11M55 x 269751573,0M8121891,5190
65357100   KMK 12M60 x 274801573,0M8121895,0200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn