Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 65mm mit flacher Passfedernut ca. 3,4 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/2" x 1". Schlüsselweite 6 mm (Ersatzschraube: Art. 622 506 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Anzugsmoment: 50 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 380 Nm. Bohrung 48 mm: 510 Nm. Bohrung 60 mm: 690 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250615   25171552,344,585,51,85
62250616   25171652,344,585,51,80
62250618   25171862,844,585,51,70
62250619   25171962,844,585,51,62
62250620   25172062,844,585,51,60
62250622   25172262,844,585,51,57
62250624   25172483,344,585,51,57
62250625   25172583,344,585,51,56
6225062540   25171"1/4"1/8"44,585,51,56
62250628   25172883,344,585,51,52
6225062857   25171 1/8"5/16"1/8"44,585,51,52
62250630   25173083,344,585,51,49
62250632   251732103,344,585,51,45
62250635   251735103,344,585,51,40
62250638   251738103,344,585,51,35
62250640   251740123,344,585,51,32
62250642   251742123,344,585,51,27
62250645   251745143,844,585,51,20
62250648   251748143,844,585,51,13
62250650   251750143,844,585,51,08
6225065080   25172"1/2"5/32"44,585,51,08
62250655   251755164,344,585,50,96
62250660   251760184,444,585,50,81
62250665   251765183,444,585,50,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn