Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.

Einbau-Toleranzen: Welle k6 - h10. Nabe H8.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schraubenanzahl
[Stück]
Schraubengröße
[DIN 912, 12.9]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61520600   61425191022,072,590702M3 x 820,03
61520800   8152721,51225,520590702M4 x 840,04
61520900   91628241428,0286,590702M4 x 840,05
61521000   101628241428,0346,590702M4 x 840,05
61521100   11183025,51429,5366,590702M4 x 1040,06
61521200   12183025,51429,5406,590702M4 x 1040,06
61521400   14223527,51531,5669,590703M4 x 1240,08


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn