Werkstoff: Edelstahl 1.4305.

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.

Einbau-Toleranzen: Welle k6 - h10. Nabe H8.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schraubenanzahl
[Stck.]
Schraubengröße
[DIN 912, A4]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61599206   61425191022,051,790703M3 x 81,20,03
61599208   8152721,51225,5174,490703M4 x 82,70,04
61599210   101628241428,0234,490703M4 x 82,70,05
61599212   12183025,51429,5344,490703M4 x 102,70,06
61599214   14223527,51531,5486,590704M4 x 122,70,08


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn