Werkstoff: Stahl.

  • Hohe Drehmomente.
  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µm. Höchste zul. Toleranz für die Welle: h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.
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
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
l
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anzahl x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Flächenpressung PW
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61587014   1411-1230 - 50381114,5724 x M541930,1
61587016   1613-1470 - 90411518,51125 x M541330,1
61587024   2419-21170 - 2405019,523142,756 x M542920,2
61587030   3024-26300 - 3706021,525162,757 x M542310,3
61587036   3628 - 31440 - 6107223,527,5182,755 x M6123070,5
61587044   4432 - 36660 - 8308025,529,5202,757 x M6123140,6
61587050   5038 - 42980 - 11509027,531,5222,758 x M6123010,8
61587055   5542 - 481160-188010030,534,5233,758 x M6122491,2
61587062   6248 - 521850-230011030,534,5233,7510 x M6122931,3
61587068   6850 - 602000-260011530,534,5233,7510 x M6122471,3
61587075   7555 - 652500-347013832,538253,757 x M8302841,7
61587080   8060 - 703200-460014532,538253,757 x M8302531,9
61587085   8565 - 754200-60001553944,5304,510 x M8302763,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn