Werkstoff: Edelstahl 1.4057.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.

Toleranzen, Rauhtiefe Ein guter Drehvorgang ist ausreichend. Höchste zul. Rautiefe: R t=16µm. Toleranzen für dw/d: Für d von 14 - 16 mm: H6 / j6 (Fügespiel 0,014mm). Für d von 24 - 30 mm: H6 / h6 (Fügespiel 0,017mm). Für d von 36 - 50 mm: H6 / h6 (Fügespiel 0,032mm). Für d von 55 - 68 mm: H6 / g6 (Fügespiel 0,048mm).

Diese Schrumpfscheiben sind in weiteren Größen bis Innen-Ø d=125mm für Wellen-Ø 95mm bis 8.555Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
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
Artikel Menge Innen-Ø d
[mm]
Wellen-Ø dw
[mm]
Drehmom. T
[Nm]
D
[mm]
l
[mm]
L
[mm]
e
[mm]
Schrauben
[Anz. x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Kontaktpressung P N
[N/mm²]
Gewicht
[kg]
61599814   1410 - 1222 - 39379121,53xM422290,10
61599816   1612 - 1450 - 794112151,54xM542500,12
61599824   2419 - 21141 - 2205015213,06xM542680,21
61599830   3024 - 26212 - 2656018232,57xM541800,31
61599836   3626 - 30325 - 4857219253,05xM672150,53
61599844   4432 - 36340 - 5258022283,07xM672200,62
61599850   5038 - 42635 - 850902229,53,759xM672250,81
61599855   5542 - 48595 - 9001002330,53,758xM671741,10
61599862   6248 - 521150 - 145011023324,512xM672301,35
61599868   6850 - 60905 - 145011523335,010xM671751,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn