Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7. Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Übertragbare Radialkraft Fr
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schraubengröße
[DIN 915, 12.9]
R
[mm]
N
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61591500   1518463925466,10,59070M1015,1550,16
61591587   15,87519474026536,70,59070M1015,6550,17
61591900   192350,54228858,919070M1017,4550,2
61591905   19,052350,54228858,919070M1017,4550,2
61592000   202451,544301101119070M1018550,21
61592200   222755,54632130111,29070M1019,3550,25
61592400   242957,54733190151,49070M1020,3550,27
61592500   2530584935230181,59070M1020,8550,27
61592540   25,431594935190151,59070M1021,2550,29
61592800   2834635238280201,89070M1022,6550,34
61593000   303664,554403802529070M1023,6550,35
61593175   31,753968,55642430272,29070M1024,8550,42
61593200   323968,55642440272,29070M1024,8550,42
61593500   3542735945640362,59070M1026,4550,48
61593800   384684,57252890462,89070M16318210,84
61594000   404886,5755511005539070M16328210,88
61594500   45549378581400623,59070M1634,88211,05
61594800   485997795917005749070M1636,88211,21
61595000   506098,580601900764,59070M1637,58211,20
61596000   6070115,590703300905,39070M1643,38211,85


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn