Werkstoff: Edelstahl 1.4057.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7. Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Übertragbare Radialkraft Fr
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 915, A4]
R
[mm]
N
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61599915   1518463925466,10,59070M1015,1550,16
61599920   202451,544301101119070M1018550,21
61599925   2530584935230181,59070M1020,8550,27
61599930   303664,554403802529070M1023,6550,35
61599935   3542735945640362,59070M1026,4550,48
61599940   404886,5755511005539070M16328210,88
61599945   45549378581400623,59070M1634,88211,05
61599950   506098,580601900764,59070M1637,58211,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn