Werkstoff: Edelstahl 1.4305.

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.

Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h8. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h9. Nabe H7. Temperaturbereich: -30° bis +85°C.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schraubenanzahl
[Stück]
Schraubengröße
[DIN 933, A4]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61599315   15233830173445690704M 55,40,10
61599320   2028453722411001090705M 55,40,16
61599325   25344943274621016,890707M 55,40,19
61599330   30415747325135023,390707M 55,40,29
61599340   40537063436775037,590709M 55,40,55
61599350   50658376538015506290709M 69,30,86


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn