Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN>/sub>
[N/mm²]
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9)Anzugsmoment TA
[Nm]
Schraubenanzahl
[Stück]
Gewicht
[kg]
61570500   5161110,513,56215055M2,5 x 101,230,012
61570600   6161110,513,59318469M2,5 x 101,230,012
61570635   6,35161110,513,510318072M2,5 x 101,230,012
61570800   8181110,513,512314162M2,5 x 101,230,015
61570900   9201312,515,517413260M2,5 x 121,240,020
61571000   10201312,515,519412060M2,5 x 121,240,019
61571100   11221312,515,521410854M2,5 x 121,240,024
61571200   12221312,515,524410255M2,5 x 121,240,022
61571400   14261716,520,04069450M3 x 162,140,039
61571500   15281716,520,04469350M3 x 162,140,044
61571600   16321716,521,0861015879M4 x 164,940,067
61571700   17352120,525,0881011656M4 x 204,940,090
61571800   18352120,525,0941111057M4 x 204,940,087
61571900   19352120,525,0991110456M4 x 204,940,080
61572000   20382120,526,01791716989M5 x 201040,100
61572200   22402120,526,01871814690M5 x 201040,110
61572500   2547262532,03002414778M6 x 251740,190
61573000   3055262532,05103217495M6 x 251760,270
61573500   3560313037,082047172100M6 x 301780,360
61573800   3865313037,08804715792M6 x 301780,430
61574000   4065313037,010005017199M6 x 301780,400
61575000   5080363544,0215089190118M8 x 354180,700


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn