Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe: max. 12,5µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Nabe P
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61551900   194720262702893M6150,20
61552000   204720262902998M6150,22
61552200   224720262902990M6150,23
61552400   2450202638032103M6150,23
61552500   2550202640032100M6150,23
61552800   2855202652036104M6150,27
61553000   305520265203699M6150,26
61553200   3260202669042112M6150,28
61553500   3560202677043113M6150,30
61553800   3865202694049116M6150,33
61554000   4065202698049115M6150,32
61554200   42752432156075129M8370,57
61554500   45752432170076127M8370,55
61554800   48802432183074122M8370,60
61555000   20802432183075118M8370,56
61555500   55852432249089140M8370,65
61556000   60902432264092126M8370,66
61556500   65952432324099136M8370,72
61557000   7011028384700124135M10701,27
61557500   7511528384800135119M10701,33
61558000   8012028385400137124M10701,35
61558500   8512528386300146130M10701,45
61559000   9013028386500148124M10701,55
61559500   9513528387800165134M10701,65
61560000   10014533459560187135M12702,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn