Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

Spannsatz für niedrigere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd. Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912, A2-70]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61599610   1016262314302822482514 x M420,12
61599612   1218262314303226469464 x M420,14
61599614   1423262314303830459364 x M420,15
61599615   152436291642457310107674 x M680,22
61599616   162436291642457810101674 x M680,22
61599618   18263831184447871079554 x M680,23
61599619   19273831184449921075534 x M680,25
61599620   20283831184450971071514 x M680,25
61599622   223245382551541051047324 x M680,32
61599624   243445382551561751564456 x M680,34
61599625   253445382551561801562456 x M680,35
61599628   283945382551612001555406 x M680,41
61599630   304145382551622201551386 x M680,41
61599632   324345382551653101964488 x M680,48
61599635   354752453258693401946348 x M680,55
61599638   385052453258723701942328 x M680,58
61599640   405352453258753901940308 x M680,63
61599645   455970624578868203648368 x M8181,03
61599650   506570624578929103643338 x M8181,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn