Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis höhere Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 69.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schrauben 12.9
[Anz. x Größe]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61557318   184728221734310282781215 x M6140,29
61557319   194728221734331292611165 x M6140,29
61557320   204728221734370352941255 x M6140,29
61557322   224728221734370372471145 x M6140,29
61557324   245028221734470402551255 x M6140,30
61557325   255028221734600443081526 x M6140,29
61557328   285528221734600462431236 x M6140,35
61557330   305528221734610462171206 x M6140,35
61557332   326028221734940582861508 x M6140,40
61557335   3560282217341030582621508 x M6140,40
61557338   3865282217341140602481448 x M6140,40
61557340   4065282217341170602271418 x M6140,40
61557342   42753325204121501003151797 x M8350,70
61557345   45753325204122201002931727 x M8350,70
61557348   48803325204123401002841687 x M8350,75
61557350   50803325204124001002421497 x M8350,70
61557355   55853325204130801102701748 x M8350,77
61557360   60903325204134001202481668 x M8350,84
61557365   65953325204140501202531749 x M8350,88
61557370   701104030245063601802831828 x M10701,58
61557375   751154030245069001802681298 x M10701,60
61557380   801204030245074001902601308 x M10701,70
61557385   851254030245084001902731429 x M10702,0
61557390   901304030245090002002331219 x M10702,2
61557395   95135403024501100023027114010 x M10701,9
61557400   10014544322656131002602651868 x M121253,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn