Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet. Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied. Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen. Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt. Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.
  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.
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
Artikel Menge TypKette
[DIN]
Drehmoment Nenn (Nm]Drehmoment max. (Nm]Drehzahl max.
[min -1]
d
[mm]
d max.*
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatzkette
[Art.-Nr.]
14033012   301206 B-2451905000121627,26945656329,560,5314033112
14034012   401208 A-21102494800122236776279,472367,41,0314034112
14034014   401408 A-21503294800122845846979,475367,41,4314034114
14034016   401608 A-2180419480013,53251,5927787,475407,41,8514034116
14035014   501410 A-2250620360014,535561018699,785459,72,6214035114
14035016   501610 A-2300791360014,540641119699,785459,73,2514035116
14035018   501810 A-23809793000164573,512210699,785459,74,2014035118
14036018   601812 A-263018102500205689,5147127123,51055611,57,7514036118
14036020   602012 A-2770221025002060102,5160139123,51055611,59,5814036120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn