Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 64° D (hart), grün.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Harte Ausführung mit geringer Dämpfung, für Antriebe mit sehr hoher Belastung bei geringem Verdrehwinkel. Temperaturbereich -20°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Drehfedersteife statisch
[Nm/rad]
Drehfedersteife dynam.
[Nm/rad]
Steife radial
[N/mm]
Gewicht
[g]
60516414   1430416322347028564,6
60516419   1940621422560381029307
60516424   245587515029788934369618
60516428   28658200400435013050434829
60516438   388084058101054031620647449
60516442   42 95856011202758068950727079
60516448   48105865513103620090500827498
60516455   5512088251650414601036509248115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn