Werkstoff: Spezieller Federstahl. Passend zu Kupplung Art. 61264500. Lieferung satzweise. Die Federn müssen gemäß Skizze / PDF-Katalogseite angeordnet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge StärkeDrehmoment
[Nm]
Anzahl Federn
[Stück]
Innen-Ø
[mm]
Außen-Ø
[mm]
Dicke
[mm]
AnordnungGewicht pro Satz
[kg]
61264501   S25 - 50671,51061,86 x 1
61264502   M50 - 100571,51062,25 x 1
61264503   L100 - 250571,51062,75 x 1
61264504   LL250 - 400671,51062,73 x 2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn