Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Korrosionsbeständig für raue Umgebungen.
  • 8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen.
  • Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Schnelltrennung.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden damit der maximale Lastwert erzielt wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
RL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64931215   14814096-----77,2---45 / 390,43
64931220   199203128----141128---46 / 400,61
64931225   25024396----192128---47 / 410,76
64931230   30030596----242128224--48 / 420,90
64931235   350356128----292128224--49 / 431,06
64931240   400406128----342128224320-50 / 441,21
64931245   450457128--320-392128224352-50 / 451,36
64931250   500508128--320-442128224416-50 / 451,51
64931255   550559128--32041649212822435244850 / 451,67
64931260   600610128224-416-54212822435248050 / 451,85
64931265   650660128224-41654459212822435254449 / 441,98
64931270   70071112822428841654464212822435254448 / 432,15


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn