Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossene Position.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64944630   300305-192242--19222465 / 501,08
64944635   350354-224256--22425670 / 551,29
64944640   400403-192320160-28832075 / 601,48
64944645   450452-224352192-32035280 / 651,66
64944650   50050125628841622425638441675 / 571,86
64944655   55055028832048025628841644870 / 502,07
64944660   60060032035251228832048051265 / 452,26
64944670   70069835238460832035257660855 / 302,67


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn