Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64944030   300323,5--192224--130 / 1201,73
64944035   350373,5--224256--140 / 1202,04
64944040   400423,5160192288320128160150 / 1302,34
64944045   450473,5160192320352128160160 / 1402,64
64944050   500523,5192224384416160192170 / 1502,94
64944055   550573,5192224416448160192160 / 1403,25
64944060   600623,5256288480512192256150 / 1203,55
64944070   700723,5288320576608256288130 / 1104,16
64944080   790803,5352384672704320352100 / 1004,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn