Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64904830   300342--192224177-801,83
64904835   350392--256288227-902,15
64904840   400442160192288320277-1002,45
64904845   450492192224352384327-1102,74
64904850   500542192224384416377-1203,04
64904855   550592224256448480427-1103,33
64904860   600642256288480512477238,51003,74
64904870   700742320352608640577288,5704,37
64904880   790822352384672704677338,5504,92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn