Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64900012   305227-152,4254,0-149,2260,3273,0500,64
64900014   356277-203,2304,8-200,0311,2323,9500,73
64900016   406302-254,0355,6-250,8361,9374,6450,83
64900018   457328203,2304,8406,4212,7301,6412,7425,4450,94
64900020   508379228,6355,6457,2238,1352,4463,5476,2400,97
64900022   559405254,0406,4508,0263,5403,2514,3527,0401,07
64900024   610429279,4457,2558,8288,9454,0565,1577,8351,17
64900026   660481304,8508,0609,6314,3504,8615,9628,6301,26
64900028   711506330,2558,8660,4339,7555,6666,7679,4301,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn