Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Montagewinkel auf Anfrage.
  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung ausgezogen.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64900212   305202-215,9254,0-136,5247,6260,3650,63
64900214   356253-266,7304,8-187,3298,4311,1650,73
64900216   4006303-317,5355,6-238,1349,2361,9600,84
64900218   457329203,2342,9406,4200,0288,9400,0412,7550,93
64900220   508380228,6393,7457,2225,4339,7450,8463,5501,04
64900222   559405254,0419,1508,0250,8390,5501,6514,3401,14
64900224   610431279,4444,5558,8276,2441,3552,4565,1351,26
64900226   660482304,8495,3609,6301,6492,1603,2615,9301,35
64900228   711507330,2520,7660,4327,0542,9654,0666,7301,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn