Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Hochbelastbare Bauweise.
  • Stoßdämpfungsblöcke zum Schutz vor Stoß und Erschütterung.
  • Abdeckung verhindert extreme Verschmutzung der Kugellaufbahnen.
  • Montagewinkel an Innen- und Außenelementen.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 140 kg bis zu 40.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64905859   457534194,01809,74
64905861   600625265,018012,68
64905862   900907276,515019,24


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn