Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Ausführung hell verzinkt.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64901025   hell25016396----192--50 / 350,45
64901030   hell30020596----242224-50 / 350,52
64901035   hell350260128----292224-50 / 350,64
64901040   hell400281128----34222432050 / 350,71
64901045   hell450331128224---39222435248 / 350,78
64901050   hell500376128224---44222441645 / 340,80
64901055   hell550415128224320--492224-42 / 330,98
64901060   hell600451128224320--54222448040 / 321,05
64901065   hell65048812822432041654459222454437 / 311,17
64901070   hell700526128224288416-64222454435 / 301,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn