Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Extrem kompaktes Profil.
  • Universallochraster.
  • Geräuschdämpfung aller Endanschläge.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Euro-Schraube 6mm/ Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2mm/Ø7,8mm. Horizontalmontage nicht empfohlen. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64900615   15014878----120,32
64900620   200209128----160,44
64900625   250259128----250,55
64900630   300308128224---320,67
64900635   350357128224---350,78
64900640   400406128224320--450,89
64900645   450456128224352--451,01
64900650   500505128224352416-351,11
64900655   550554128224352448489301,23


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn