Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung in geschlossener Position.
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64903212   305330--220,1212,8225,5--209,5234,9260,3681,32
64903214   356381--250,9263,6276,3--260,3285,7311,1671,54
64903216   406432--301,7314,4327,1--311,1336,5361,9671,75
64903218   457483143,0279,4352,5365,2377,9177,8314,4361,9387,3412,7661,96
64903220   508533168,4330,2403,3416,0428,7203,2365,2412,7438,1463,5662,19
64903222   559584193,8381,0454,1466,8479,5228,6416,0463,5488,9514,3642,37
64903224   610635219,2431,8504,9517,6530,3254,0466,8514,3539,7565,1612,63
64903226   660686244,6482,6555,7568,4581,1279,4517,6565,1590,5615,9582,86
64903228   711737270,0533,4606,5619,2631,9304,8568,4615,9641,3666,7553,05


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn