Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Verriegelung ausgezogen.
  • Schnelltrennung.
  • Befestigungsteile inbegriffen.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64903812   305305-135,4179,1204,5229,9--228,6901,79
64903814   356356-186,2229,9255,3280,7--279,4902,08
64903816   406406-237,0280,7306,1331,5-257,3330,21002,50
64903818   457457-287,8331,5356,9382,3-308,1381,01102,71
64903820   508508215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,81203,02
64903822   559559241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,61103,32
64903824   610610266,7440,2483,9509,3534,7254,0460,5533,41003,63
64903826   660660292,1491,0534,7560,1585,5279,4511,3584,2923,95
64903828   711711317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635,0834,22


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn