Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Längen bis 1,5 m.
  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse Montagemöglichkeiten.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64905010   254254-----103,1128,5147,6166,6-152,4209,6228,62271,15
64905012   305305-----153,9179,3198,4217,4-203,2260,4279,42272,80
64905014   356356-----204,7230,1249,2268,2-254,0311,2330,22273,28
64905016   406406127----255,5280,9300,0319,0-304,8362,0381,02273,80
64905018   457457127---246,1306,3331,7350,8369,8-355,6412,8431,82274,30
64905020   508508127190,5--296,9357,1382,5401,6420,6-406,4463,6482,62274,76
64905022   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4-457,2514,4533,42275,22
64905024   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2-508,0565,2584,22275,76
64905026   660660127190,5--449,3509,5534,9554,0573,0-558,8616,0635,02276,26
64905028   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8-609,6666,8685,82276,74
64905030   762762127190,5368,3-550,9611,1636,5655,6674,6235660,4717,6736,62227,24
64905032   813813127190,5368,3-601,7661,9687,3706,4725,4235711,2768,4787,42187,72
64905034   864864127190,5368,3469,9652,5712,7738,1757,2776,2235762,0819,2838,22138,30
64905036   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235812,8870,0889,02098,74
64905040   10161016127190,5368,3520,7804,9865,1890,5909,6928,6235914,4971,6990,62009,76
64905042   10671067127190,5368,3520,7855,7915,9941,3960,4979,4235965,21022,41041,419510,22
64905044   11181118127190,5368,3520,7906,5966,7992,11011,21030,22351016,01073,21092,218210,70
64905048   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,82351117,81174,81193,818211,72
64905060   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,62351422,41479,61498,615414,64


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn